Code
Live Chat
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XF/XLF-D - Fixed castor
Bill of material
XF 100 D
ORDERNO
Article-number
XF 100 D
WDAB
Wheel-Ø A x width B
100x30 mm
LC
Load capacity
75 kg
H
Overall height H
128 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais